Curseur à coulisse MSG-L 1,2
New productArticle #r7401625
Connecteur coulissant
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Hauteur - H: 27 mm
- Charge maximale - F: 1.2 Kn
Partager
Nos clients ont également recherché dilatation
Caractéristiques
- Pour utilisation en suspension ou en élévation
- Conçu pour utilisation avec la gamme de colliers pour tuyaux Hilti
- Résiste à une température jusqu'à 130°C
- Faible hauteur
- Conçu pour utilisation avec la gamme de colliers pour tuyaux MP Hilti
Applications
- Installation de tuyaux soumis à une dilatation thermique linéaire
- Recommandé pour des tubes jusqu'à DN 80