Curseur à coulisse MSG-MQ 0,6
New productArticle #r7402645
Connecteur coulissant
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Hauteur - H: 33 mm
- Charge maximale - F: 0.6 Kn
Partager
Nos clients ont également recherché dilatation
Caractéristiques
- Installation et réglage rapide de la position sur le rail
- Pour utilisation en suspension ou en élévation
- Glissière plastique intégrée
- Conçu pour utilisation avec la gamme de colliers pour tuyaux Hilti
- Compatibilité avec tous types de rails MQ
Applications
- Installation de tuyaux soumis à une dilatation thermique linéaire
- Recommandé pour des tubes jusqu'à DN 60