MQW-P2
New productArticle #r11307101
Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de rails entretoises MQ multiples
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Nombre de trous: 2
Partager
Nos clients ont également recherché equerre 2 trous, equerre galva, equerre raccord rail ou equerre 90
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
Applications
- Assemblage de structures et de liaisons avec des angles de 45/135 degrés
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs