MQV-12
New productArticle #r11307445
Élément de liaison flexible galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connexion rail MQ ou raccord rail MQ
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Recommandés pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs