Bouton d'assemblage de rails MQV-3/2 D
New productArticle #r11307450
Connecteur flexible galvanisé pour les structures bidimensionnelles
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connexion rail MQ, raccord rail MQ ou connecteur bidimensionnel
Caractéristiques
- Connecteur bidimensionnel – conçu pour une capacité de charge élevée
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
Applications
- Connexion de deux rails entretoises MQ sur un même plan
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs