Support d'angle MQW-8/45
New productArticle #r11307517
Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché equerre 8 trous, equerre galva, equerre raccord rail ou equerre 45 a 135
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
Applications
- Assemblage de structures et de liaisons avec des angles de 45/135 degrés
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs