Connecteur MQV-T
New productArticle #r11307520
Connecteur en T plat, galvanisé pour la fixation de deux rails entretoises MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur T, connexion rail MQ ou raccord rail MQ
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs