Pied de rail MQP-82
New productArticle #r11307532
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails MQ sur le béton
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: Connecteur de canal : 4 mm, plaque de base : 8 mm
Partager
Nos clients ont également recherché pied rail MQ, pied de rail galvanisé ou pied rail de montage
Caractéristiques
- Flexibilité – peu d'éléments pour un grand nombre d'applications diverses
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
Applications
- Raccordement de rails entretoises sur le béton et l'acier
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs