Pied de rail MQP-21-72
New productArticle #r11307533
Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails MQ sur le béton
- Agréments: ETA
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Caractéristiques
- Flexibilité – peu d'éléments pour un grand nombre d'applications diverses
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
- Isolation acoustique – en cas d'utilisation avec la plaque d'insonorisation MVI-P pour supports de rail MQP-21-72
Applications
- Raccordement de rails de supportage sur le béton et l'acier
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs