Équerre d'angle MT-C-L1 OC
New productArticle #r12283517
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Connexions à angle droit entre tous les rails de supportage MT ou rails lourds MT
- Assemblage d'ossatures métalliques 2D pour les structures de support MEP avec des charges légères
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs