Connecteur d'angle MT-C-LL2 OC
New productArticle #r12283524
Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de connections en L entre tous les rails de supportage MT
- Assemblage d'ossatures métalliques 2D pour les structures de support MEP, telles que les entretoises en trapèze
- Adapté aux environnements modérément corrosifs