Raccord à ailes MT-C-T 3D/2
New productArticle #r12283529
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Flexible - permet de fixer 2 éléments d'entretoise horizontaux sur n'importe quelles faces adjacentes d'une traverse verticale
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Fixation de trois rails de supportage MT ensemble
- Assemblage d'ossatures métalliques 3D pour les structures de support MEP
- Adapté aux environnements intérieurs secs