Console de coin MT-C-T A OC
New productArticle #r12283681
Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Ajustable – flexibilité pouvant atteindre 25 mm lors de la fixation d'éléments d'entretoise horizontaux sur le haut d'éléments d'entretoise verticaux
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Fixation d'un rail de supportage MT horizontal à des rails lourds MT verticaux, comme pour les planchers surélevés intégrés dans les centres de données
- Assemblage d'ossatures métalliques 2D pour les structures de support MEP
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs