Support d'angle MT-C-GL A OC
New productArticle #r12283701
Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Ajustable – perforations permettant de régler la hauteur par incréments de 5 mm
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Connexions à angle droit entre les rails lourds MT-80, MT-90 et MT-100
- Assemblage d'ossatures métalliques pour les structures de support MEP lorsqu'une résistance aux contraintes 3D est requise
- Adapté aux environnements modérément corrosifs