Platine pour charges légères MT-B-L pour les rails de supportage
New productArticle #r12283702
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Ajustable – trou d'ancrage oblong pour simplifier le positionnement et la fixation de la platine
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les bases de poteaux modulaires permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pour les futures exigences MEP
- Fait partie d'une solution complète Hilti – compatible avec nos solutions de clouage et d'ancrage
Applications
- Fixation de rails de supportage MT aux sols, murs ou plafonds en béton
- Fixation de rails de supportage MT à de l'acier structurel
- Ancrage d'ossatures métalliques et de structures de support MEP avec des charges très légères sur un matériau support
- Adaptée aux environnements intérieurs secs