Éclisse en U MT-ES-40 OC
New productArticle #r12283750
Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Prolongement des rails de supportage MT en les fixant ensemble bout à bout
- Assemblage d'ossature métallique pour les structures de support MEP lorsque des portées plus longues ou un dégagement accru du plancher/plafond sont requis
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs