Support d'angle MT-C-GS OC
New productArticle #r12283751
Support d'angle soutenu pour les structures de rails de supportage pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Flexible – peut également être utilisé comme platine et fixé à l'aide de clous DX ou de chevilles Hilti
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Connexions à angle droit entre tous les rails lourds ou rails de supportage MT
- Assemblage d'ossatures métalliques pour les structures de support MEP lorsqu'une résistance aux contraintes 3D est requise
- Fixation de rails de supportage MT aux sols, murs ou plafonds en béton
- Fixation de rails de supportage MT à de l'acier structurel
- Adapté aux environnements modérément corrosifs