Poutre en T MT-U-GL1 OC
New productArticle #r12283752
Bride pour la construction de poutres en T à l'aide de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Rapport charge/poids optimisé – conçue pour maximiser la capacité pour colliers et chemins de câbles avec un poids propre minimal
- Économique et efficace - permet la construction d'ossatures en "T" et réduit les besoins en matériau, en temps et en points d'ancrage sur le matériau support
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports d'angle vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
Applications
- Construction de poutres en T pour soutenir les installations MEP pour charges lourdes en les fixant à un rail lourd MT-90 ou MT-100 vertical
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs