Plaque gousset MT-C-GSP L OC
New productArticle #r12283753
Plaque gousset pour les connexions en L avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les plaques gousset permettent de modifier les ossatures métalliques modulaires pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Capacité de charge accrue – compatible avec MT-C-GS OC et MT-C-GS A OC
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Fixation de connexions en L entre deux rails lourds MT-70 ou MT-80
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs