Platine pour charges 3D MT-B-O4 OC
New productArticle #r12283763
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 8 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Ajustable – quatre trous d'ancrage oblongs pour simplifier le positionnement et la fixation de la platine
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les bases de poteaux modulaires permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pour les futures exigences MEP
- Fait partie d'une solution complète Hilti – compatible avec nos solutions de clouage et d'ancrage
Applications
- Fixation de rails de supportage MT aux sols, murs ou plafonds en béton
- Fixation de rails de supportage MT à de l'acier structurel
- Ancrage d'ossatures métalliques et de structures de support MEP dans un matériau support lorsqu'une résistance aux contraintes 3D est requise
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs