Platine pour rail lourd MT-B-GS T OC
New productArticle #r12283764
Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds MT-70 et MT-80 dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 8 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les ossatures métalliques modulaires peuvent être modifiées pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Fait partie d'une solution complète Hilti – compatible avec nos solutions de clouage et d'ancrage
Applications
- Fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 aux sols, murs et plafonds en béton
- Fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 à de l'acier structurel
- Ancrage d'ossatures métalliques et de structures de support MEP avec des charges légères sur un matériau support
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs