Plaque sandwich MT-P-GXL S1 OC
New productArticle #r12283772
Plaque sandwich pour charges lourdes pour la fixation des structures de rails lourds aux poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 12 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – quatre trous d'ancrage oblongs pour simplifier le positionnement
- Aucun forage, soudage ni ancrage requis – attacher les platines modulaires autour de la poutre en acier sans les fixer directement à celle-ci
- Service d'ingénierie et de calcul disponible – vos ingénieurs Hilti locaux peuvent fournir des conseils et des services de calcul pour les projets plus complexes
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Assemblage d'une attache sandwich autour d'acier structurel pour la fixation de platines MT (tige filetée requise)
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs


Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation MT-B-GXL S1-S3, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 13 MB ]