Équerre d'angle MT-AB-L 45
New productArticle #r12283776
Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Fait partie d'une solution complète Hilti – compatible avec nos solutions de clouage et d'ancrage
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Service d'ingénierie et de calcul disponible – vos ingénieurs Hilti locaux peuvent fournir des conseils et des services de calcul pour les projets plus complexes
Applications
- Ancrage des rails de supportage MT-40 ou MT-50 dans le béton à un angle de 45 degrés pour l'utilisation comme renforcement latéral
- Renforcement latéral des ossatures métalliques et des structures de support MEP légères
- Adaptée aux environnements intérieurs secs