Support d'angle parasismique MT-S-L 40
New productArticle #r12283778
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40 soutenues dans des zones sismiques
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 5 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Connecteur d'angle à aile – inclut les points de connexion avec MT-S-H1 et MT-S-H2
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les supports parasismiques permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Connexions à angle droit entre les rails de supportage MT-40 avec connexion à l'entretoisement parasismique
- Assemblage d'ossatures métalliques pour les structures de support MEP dans les zones sismiques
- Adapté aux environnements intérieurs secs