Boulon à verrou rotatif MT-TLB
New productArticle #r12283783
Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage
- Composition du matériau: ISO 898-1 8.8
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Compatible avec le système de couple adaptatif Hilti – utiliser une boulonneuse à choc sans fil pour serrer rapidement les boulons à la précontrainte correcte (outil compatible et module SI-AT requis)
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les ossatures de rails de supportage modulaires peuvent être modifiées pour les futures exigences MEP
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Raccordement de tout le matériel compatible aux rails de supportage MT
- Assemblage d'ossatures métalliques résistant au cisaillement pour des structures de support MEP à l'aide de rails de supportage MT
- Adapté aux environnements intérieurs secs