Boulon taraudeur MT-TFB OC
New productArticle #r12283785
Boulon taraudeur pour l'assemblage des structures de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier haute résistance
- Finition de surface: Revêtement multicouche pour la catégorie de corrosion environnementale C3 selon EN ISO 9223
- Poids: 0.03 kg
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation en une étape – aucun écrou requis
- Compatible avec le système de couple adaptatif Hilti – utiliser une boulonneuse à choc sans fil pour serrer rapidement les boulons à la précontrainte correcte (outil compatible et module SI-AT requis)
- Polyvalent – adapté à tous les rails lourds MT et à tout le matériel de raccordement
- Résistance à la corrosion – aide à résister à la corrosion due à l'humidité et aux produits chimiques
Applications
- Raccordement de tout le matériel compatible aux rails lourds MT
- Assemblage d'ossatures métalliques pour les structures de support MEP en fixant des connecteurs MT compatibles
- Fixation directe de profilés et rails MT sur des rails lourds MT ou de n'importe quel rail lourd MT sur des MT-80
- Adapté aux environnements modérément corrosifs