Guide de sabot de tubage MT-FPS-GL OC (large)
New productArticle #r12283787
Console de guidage ajustable pour la fixation des sabots de tubage coulissants sur des rails lourds MT-90 et 100 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Ajustable – deux trous d'ancrage oblongs pour simplifier le positionnement et la fixation du sabot de tubage
- Installation facile – fixation en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Adaptable à toute taille de sabot de tubage
Applications
- Fixation des sabots de tubage sur les rails lourds MT-90 et MT-100 sans restriction de mouvement
- Adapté aux environnements modérément corrosifs