Écrou de rail à verrou rotatif MT-TL OC
New productArticle #r12283804
Écrou pour la fixation de supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier haute résistance
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Résistance élevée au cisaillement et à l'arrachement grâce à une fixation mécanique fiable sur les brides du rail
- Installation facile – insertion dans le rail de supportage en poussant et tournant simultanément d'une seule main
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les verrous rotatifs vous permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pendant l'installation et pour les futures exigences MEP
- Compatible avec les rails de supportage du système MT – pas besoin de dentelures sur les brides du rail
Applications
- Raccordement de tout le matériel compatible aux rails de supportage MT
- Assemblage d'ossatures métalliques résistant au cisaillement pour des structures de support MEP à l'aide de rails de supportage MT (version M10 uniquement)
- Adapté aux environnements modérément corrosifs