Plaque filetée MT-FP HDG pour rails de supportage
New productArticle #r12283808
Plaque de fixation avec trou fileté pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Méthode simple pour la fixation de supports lorsqu'aucune résistance à la charge de cisaillement n'est requise
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de supports MEP (matériel) aux rails de supportage MT lorsqu'aucune résistance à la charge de cisaillement n'est requise
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs