Angle de fixation MT-FA-C pour rails de supportage
New productArticle #r12283809
Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Méthode simple pour la fixation de supports
Applications
- Fixation de supports MEP sur des rails de supportage MT
- Adapté aux environnements intérieurs secs