Angle de fixation MT-FA-C OC pour rails de supportage
New productArticle #r12283810
Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Méthode simple pour la fixation de supports
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de supports MEP sur des rails de supportage MT
- Adapté aux environnements modérément corrosifs