Console de départ MT-B-G WS NC
New productArticle #r12283971
Console de départ soudable pour la fixation des rails lourds MT sur l'acier, avec revêtement d'une couche d'apprêt au silicate de zinc (éthyle)
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Recouvert de silicate de zinc éthyle
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de supportage modulaires électriques, de plomberie et de ventilation
- Polyvalente – création d'un raccord de base de poteau à n'importe quel endroit sur l'acier structurel
- Simplicité - une seule console WS peut être utilisée pour tous les profils de boîtes MT : MT-70, 80, 90 et 100
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Service d’ingénierie et de calcul disponible – vos ingénieurs Hilti locaux peuvent fournir des services de conseil et de calcul pour des projets plus complexes
Applications
- Création de connecteurs de base pour les rails lourds MT-70, MT-80, MT-90 et MT-100 sur l'acier structurel