Plaque filetée MT-FPT pour rails de supportage
New productArticle #r12283998
Plaque de fixation avec trou fileté pour fixer des supports aux rails de supportage
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Méthode simple pour la fixation de supports lorsqu'aucune résistance à la charge de cisaillement n'est requise
- Installation facile – insertion dans le rail de supportage en poussant et tournant simultanément d'une seule main
Applications
- Fixation de supports MEP (matériel) aux rails de supportage MT lorsqu'aucune résistance à la charge de cisaillement n'est requise