Plaque filetée MT-FPT OC pour rails de supportage
New productArticle #r12283999
Plaque de fixation avec trou fileté pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support électrique, de plomberie ou de ventilation
- Méthode simple pour la fixation de supports lorsqu'aucune résistance à la charge de cisaillement n'est requise
- Installation facile – insertion dans le rail de supportage en poussant et tournant simultanément d'une seule main
Applications
- Fixation de supports électriques, de plomberie et de ventilation (matériel) aux rails de supportage MT lorsqu'aucune résistance à la charge de cisaillement n'est requise