Raidisseur de tige MT-S-RS OC
New productArticle #r12288056
Connecteur pré-assemblé pour fixer le rail de supportage autour de la tige filetée afin de fournir un renforcement parasismique et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Galvanisé à chaud - pour utilisation en extérieur
- Épaisseur du matériau: 9 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Augmentation de la résistance à la compression de la tige filetée pour l'utilisation en tant que renforcement parasismique dans les structures de support MEP
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les raidisseurs de tige modulaires permettent de modifier les ossatures de rails de supportage pour les futures exigences MEP
Applications
- Fixation de la tige filetée dans le sens de la longueur dans les rails de supportage MT
- Augmentation de la résistance à la compression de la tige filetée pour l'utilisation en tant que renforcement parasismique dans les structures de support MEP
- Adapté aux environnements modérément corrosifs