Plaquette de rails MQV-P3
New productArticle #r13484841
Connecteur en croix plat galvanisé pour la fixation de trois rails MQ
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connexion rail MQ, raccord rail MQ ou fixation 3 rails
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
Applications
- Raccordement de deux rails entretoises MQ
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs