Boulon à tête rectangulaire HHK 41
New product StandardArticle #r1360
Boulon à tête rectangulaire galvanisé standard pour raccorder les colliers de serrage aux rails entretoises MQ
- Catégorie de produit: Standard
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché double ecrou ou double écrou
Caractéristiques
- Pré-monté – simplifie la fixation aux rails
- Rotation de 90 degrés pour fixer le boulon en T
- Installation sur le côté ouvert du rail
- Rotation de 90 degrés pour fixer le boulon en T
Applications
- Fixation des colliers de serrage aux rails