Raccord en U MT-CC-40/50 OC
New productArticle #r13700798
Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Connecteur rail
Caractéristiques
- Compatible avec les connecteurs de rail à verrou rotatif MT et à boulon taraudeur MT – pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable
- Universel – un petit nombre de pièces permet de nombreuses applications
- Connecteur à verrou rotatif et boulon taraudeur pour absorber les charges de traction et de cisaillement
- Compatible avec de nombreux rails lourds et rails de supportage
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Raccordement croisé d'un rail de supportage avec un autre rail ou un rail lourd
- Adapté aux environnements modérément corrosifs