Raccord en U MT-CC-BS 40/50
New productArticle #r13701105
Attache pour le raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur l'acier
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché Connecteur rail
Caractéristiques
- Compatible avec les connecteurs de rail à verrou rotatif MT et à boulon taraudeur MT – pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable
- Universel – un petit nombre de pièces permet de nombreuses applications
- Connecteur à verrou rotatif et boulon taraudeur pour absorber les charges de traction et de cisaillement
- Compatible avec de nombreux rails lourds et rails de supportage
Applications
- Raccordement croisé d'un rail de supportage sur l'acier
- Adapté aux environnements intérieurs secs


Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi MT-CC-BC/S-40/50, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.4 MB ]