Plaque éclisse MT-CT-H4 pour rails de supportage
New productArticle #r13701114
Connecteur plat utilisé comme extension longitudinale pour les rails MT
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché jonction rail ou Element de liaison
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails de supportage
- Compatible avec les connecteurs à verrou rotatif - pour un assemblage beaucoup plus facile et adaptable
Applications
- Raccordement de deux rails de supportage MT
- Compatible avec de nombreux rails de supportage MT
- Adaptée aux environnements intérieurs secs