Plaque transversale MT-CT-H5 OC pour rails de supportage
New productArticle #r13701116
Connecteur transversal plat pour la fixation de trois rails MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché connecteur 360 ou connecteur étoile
Caractéristiques
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails de supportage
- Compatible avec les connecteurs à verrou rotatif - pour un assemblage beaucoup plus facile et adaptable
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Raccordement de deux rails de supportage MT
- Compatible avec de nombreux rails de supportage MT
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs