Éclisse en U MT-ES-60 OC
New productArticle #r13701120
Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT-60 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Nos clients ont également recherché éclisse
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – assemblage en une étape à l'aide de boulons taraudeurs MT-TFB Hilti
- Adaptabilité – contrairement au soudage, les éclisses en U permettent de modifier les ossatures métalliques modulaires pour les futures exigences MEP
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Prolongement des rails MT-60 en les fixant ensemble bout à bout
- Assemblage d'ossature métallique pour les structures de support MEP lorsque des portées plus longues ou un dégagement accru du plancher/plafond sont requis
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs