Plaque de répartition des charges MT-B-LDP S
New productArticle #r13751846
Petite plaque de répartition des charges pour l'installation de gaines de ventilation, tuyauterie ou chemins de câbles sur des toits plats
- Composition du matériau: Aluminium, Caoutchouc EPDM
- Finition de surface: n/a
- Épaisseur du matériau: 2.75 mm
Partager
Nos clients ont également recherché LDP, charge, big foot, répartition ou plaque
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour la ventilation des toits et autres systèmes de support modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT, MQM et l'écrou de rail MRN Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Plus facile à manipuler et à transporter que l'acier soudé préfabriqué
- Inclut un tapis antidérapant et anti-vibrations
- Convient aux applications extérieures avec notamment des pieds en aluminium pour une meilleure résistance aux intempéries
Applications
- Installation de gaines de ventilation, tuyauterie et chemins de câbles sur des toits plats
- Adaptée aux environnements extérieurs


Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi MT-B-LDP-S, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 6.6 MB ]