Connecteur transversal MT-C-T 3D/2/HL OC
New productArticle #r13751857
Connecteur 3D pour l'assemblage des structures de rails de supportage rigides et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Partager
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec les boulons à tête hexagonale et verrou rotatif MT Hilti
- Assure la rigidité des structures autoportantes
- Permet le retrait des éléments de renforcement
Applications
- Installation d'équipements de ventilation, gaines, tuyauterie et chemins de câbles sur des toits plats
- Adapté aux environnements extérieurs