Plaque d'extrémité MT-FTR-GS
New productArticle #r13769312
Plaque à embout pour la suspension longitudinale de rails lourds MT-70 à l'aide d'une tige filetée
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Poids: 0.02 kg
Partager
Caractéristiques
- Installation facile – système modulaire et ajustable
- Flexible – le système de grille de plafond vous offre une grande souplesse quant au nombre et au type de profilés à utiliser
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
Applications
- Fermeture des deux extrémités d'un rail lourd MT-70
- Construction du cœur des grilles de plafond
- Adaptée aux environnements intérieurs secs