Renforcement angulaire MT-AB-LS pour longue portée
New productArticle #r13769315
Équerre d'angle pour structures de support modulaires avec de plus longues portées
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 5 mm
Partager
Caractéristiques
- Capacité de charge élevée – permet le renforcement de tige filetée pour une rigidité accrue sur de longues portées
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Équerre d'angle pour structures de support modulaires avec de plus longues portées