Renforcement angulaire MT-AB-LS OC pour longue portée
New productArticle #r13769318
Équerre d'angle avec revêtement résistant à la corrosion pour les structures de support modulaires avec de plus longues portées et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 5 mm
Partager
Caractéristiques
- Capacité de charge élevée – permet le renforcement de tige filetée pour une rigidité accrue sur de longues portées
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Structures de supportage modulaires avec de plus longues portées