Charnière à tige parasismique MT-S-AP
New product StandardArticle #r13824714
Charnière à tige filetée galvanisée pour le renforcement parasismique des structures de support MEP
- Composition du matériau: Plaque de base : S355MC - DIN EN 10149-2, Broche : 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Rondelle filetée : 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Vis hexagonales : classe d’acier 8.8, Rondelle : acier galvanisé
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Installation rapide – permet de gagner du temps sur le chantier grâce à la fixation à cheville unique : une vis prémontée unique suffit, aucun écrou supplémentaire n'est requis
- Capacité de charge élevée – conçue pour un transfert optimal de la charge sismique au support
- Polyvalente – gamme de charges adaptée à un large éventail d'installations MEP pour charges légères et moyennes
- Assistance technique disponible - contactez-nous pour obtenir des conseils spécifiques au projet
- Pré-assemblage de renforcement possible – pour une productivité accrue lors de l'installation de support parasismique
Applications
- Installation de supports de tuyaux, câbles et gaines de ventilation dans des zones à risque sismique
- Fixation de renforcement parasismique à tige filetée sur du béton ou connexion à des équerres parasismiques MQS-W
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs