Charnière parasismique MT-S-HR
New product StandardArticle #r13824715
Charnière galvanisée pour le renforcement parasismique des structures de support MEP
- Composition du matériau: Connecteur : S275JR - EN 10025-2, Broche : 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Épaisseur du matériau: 3 mm
Partager
Caractéristiques
- Réglable et modernisable – conception à deux composants pour simplifier l'installation a posteriori sur des supports de câbles/tuyaux existants et avec des repères d'angle pour faciliter la fixation de la tige à 45°
- Polyvalente – gamme de charges adaptée à un large éventail d'installations MEP pour charges légères et moyennes
- Assistance technique disponible - contactez-nous pour obtenir des conseils spécifiques au projet
Applications
- Installation de supports de tuyaux, câbles et gaines de ventilation dans des zones à risque sismique
- Connexion de tiges filetées et de câbles de renforcement parasismique aux structures de support MEP, telles que les colliers suspendus et en trapèze
- Recommandée pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs