Connecteur de base MT-B-G AS OC
New productArticle #r14033097
Connecteur de base galvanisé à chaud pour la fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 à l'acier structurel dans les environnements modérément corrosifs.
- Composition du matériau: Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Solution plus rapide et plus économique pour l’installation de rails lourds en porte-à-faux directement sur des poutres en acier
- Compatible avec les goujons filetés à poudre pour les connecteurs à boulon taraudeur MT en acier – pour un montage beaucoup plus rapide et adaptable
- Résistance à la corrosion – galvanisée à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
Applications
- Fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 aux poutres en acier
- Adapté aux environnements modérément corrosifs